Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3686

Produkttype: B6, Varm indkobling [°C]: 5, Varm udkobling [°C]: -17, Kold udkobling [°C]: -28, Kold udkobling [°C]: -28, Kapillarrørslængde [mm]: 700

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]700 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]-28.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]5.0 °C
Varm udkobling [°C]-17.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Gram
Nettovægt84 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162704929