Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3682

Produkttype: B62, Varm indkobling [°C]: 4, Varm udkobling [°C]: -12, Kold udkobling [°C]: -28, Kold udkobling [°C]: -28, Kapillarrørslængde [mm]: 660

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]660 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]4.0 °C
Kold udkobling [°C]-28.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]4.0 °C
Varm udkobling [°C]-12.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt84 Gram
Nettovægt75 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438