Termostat, B62
077B3679
Produkttype: B62, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -11, Kold udkobling [°C]: -26, Kold udkobling [°C]: -26, Kapillarrørslængde [mm]: 900
077B3679
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | VARM |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 900 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kold udkobling [°C] | -26.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B62 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 3.5 °C |
| Varm udkobling [°C] | -11.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 90 Gram |
| Nettovægt | 85 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644390 |