Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3670

Produkttype: B6, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe; med automatisk afrimning, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -12.5, Kold udkobling [°C]: -23, Kold udkobling [°C]: -23, Kapillarrørslængde [mm]: 1600

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøleskabemed automatisk afrimning
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1600 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.5 °C
Kold udkobling [°C]-23.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseStandardtermostat
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]3.5 °C
Varm udkobling [°C]-12.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.09 Kilogram
Nettovægt0.085 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910