Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3652

Produkttype: B62, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -11, Kold udkobling [°C]: -26, Kold udkobling [°C]: -26, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]740 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.5 °C
Kold udkobling [°C]-26.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]3.5 °C
Varm udkobling [°C]-11.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162172209