Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3643

Produkttype: B62, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe; med automatisk afrimning, Varm indkobling [°C]: 4.5, Varm udkobling [°C]: -9, Kold udkobling [°C]: -27, Kold udkobling [°C]: -27, Kapillarrørslængde [mm]: 1650

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktKøleskabemed automatisk afrimning
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1650 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]4.5 °C
Kold udkobling [°C]-27.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseStandardtermostat
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]4.5 °C
Varm udkobling [°C]-9.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.115 Kilogram
Nettovægt0.11 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943