Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3606

Produkttype: B6, Varm indkobling [°C]: 5, Varm udkobling [°C]: -13.1, Kold udkobling [°C]: -28.9, Kold udkobling [°C]: -28.9, Kapillarrørslængde [mm]: 1300

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1300 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]-28.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]5.0 °C
Middel udkobling [°C]-21.0 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Varm indkobling [°C]5.0 °C
Varm udkobling [°C]-13.1 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428894500