Termostat, B6
077B3548
Produkttype: B6, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 2.9, Varm udkobling [°C]: -5.9, Kold udkobling [°C]: -10.6, Kold udkobling [°C]: -10.6, Kapillarrørslængde [mm]: 1067
077B3548
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1067 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 2.9 °C |
| Kold udkobling [°C] | -10.6 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp, EBD |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | 2.9 °C |
| Middel udkobling [°C] | -7.7 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 2.9 °C |
| Varm udkobling [°C] | -5.9 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 99 Gram |
| Nettovægt | 84 Gram |
| Volume | 0.262 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940259 |
| Proposition 65 | No significant risk |