Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3399

Produkttype: B6, Varm indkobling [°C]: 4, Varm udkobling [°C]: -5, Kold udkobling [°C]: -10, Kold udkobling [°C]: -10, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktRefrig.w.automatic defrost
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]4.0 °C
Kold udkobling [°C]-10.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]4.0 °C
Varm udkobling [°C]-5.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.099 Kilogram
Nettovægt0.094 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428442503