Termostat, B6
077B3264
Produkttype: B6, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 5.4, Varm udkobling [°C]: -4.6, Kold udkobling [°C]: -9.3, Kold udkobling [°C]: -9.3, Kapillarrørslængde [mm]: 1067
077B3264
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1067 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 5.4 °C |
| Kold udkobling [°C] | -9.3 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | 5.4 °C |
| Middel udkobling [°C] | -7.0 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Varm indkobling [°C] | 5.4 °C |
| Varm udkobling [°C] | -4.6 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.095 Kilogram |
| Nettovægt | 0.09 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424040772 |