Termostat, B20
077B2833
Produkttype: B20, Varm indkobling [°C]: -15, Varm udkobling [°C]: -21, Kold udkobling [°C]: -29, Kold udkobling [°C]: -29, Kapillarrørslængde [mm]: 2400
077B2833
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| Anvendes til produkt | Freezer |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | VARM |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2400 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -22.5 °C |
| Kold udkobling [°C] | -29.0 °C |
| Kuldesignalindkobling [°C] | -17.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | -15.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -21.0 °C |
| Varmesignaldifferens [°C] | 4.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 109 Gram |
| Nettovægt | 99 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124436 |