Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2825

Produkttype: B20, Anvendes til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm indkobling [°C]: -15, Varm udkobling [°C]: -20.5, Kold udkobling [°C]: -30, Kold udkobling [°C]: -30, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFrysere med aktiv alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]740 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-23.0 °C
Kold udkobling [°C]-30.0 °C
Kuldesignalindkobling [°C]-18.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB20
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-15.0 °C
Varm udkobling [°C]-20.5 °C
Varmesignalindkobling [°C]-10.9 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt83 Gram
Nettovægt77 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424504632