Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2820

Produkttype: B20, Anvendes til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm indkobling [°C]: -17, Varm udkobling [°C]: -23.4, Kold udkobling [°C]: -34.5, Kold udkobling [°C]: -34.5, Kapillarrørslængde [mm]: 800

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFrysere med aktiv alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-26.0 °C
Kold udkobling [°C]-34.5 °C
Kuldesignalindkobling [°C]-22.3 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB20
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-17.0 °C
Varm udkobling [°C]-23.4 °C
Varmesignaldifferens [°C]3.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456