Termostat, B26
077B2670
Varm indkobling [°C]: -15, Varm udkobling [°C]: -21, Kold indkobling [°C]: -22, Kold udkobling [°C]: -29, Kapillarrørslængde [mm]: 1200
077B2670
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| Anvendes til produkt | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | VARM |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1200 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -22.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -29.0 °C |
| Kuldesignalindkobling [°C] | -14.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B26 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | -15.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -21.0 °C |
| Varmesignaldifferens [°C] | 6.5 °C |
| Varmesignalindkobling [°C] | -8.5 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 95 Gram |
| Nettovægt | 90 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |