Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1810

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 6.3, Varm udkobling [°C]: 4.5, Kold indkobling [°C]: -0.5, Kold udkobling [°C]: -2.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktBEER DISPENSER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-0.5 °C
Kold udkobling [°C]-2.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
TypebetegnelseWithout additional functional
Varm indkobling [°C]6.3 °C
Varm udkobling [°C]4.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Gram
Nettovægt84 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255248033