Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1806

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 14.2, Varm udkobling [°C]: 12.3, Kold indkobling [°C]: -0.3, Kold udkobling [°C]: -3, Kapillarrørslængde [mm]: 1450

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktWater dispenser
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1450 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-0.3 °C
Kold udkobling [°C]-3.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]14.2 °C
Varm udkobling [°C]12.3 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt99 Gram
Nettovægt92 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296