Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1805

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 15.2, Varm udkobling [°C]: 9, Kold indkobling [°C]: 8, Kold udkobling [°C]: 0.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFlaskekølere
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]8.0 °C
Kold udkobling [°C]0.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]15.2 °C
Varm udkobling [°C]9.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt88 Gram
Nettovægt77 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450