Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1803

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -2, Varm udkobling [°C]: -11, Kold indkobling [°C]: -9.7, Kold udkobling [°C]: -21, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-9.7 °C
Kold udkobling [°C]-21.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-2.0 °C
Varm udkobling [°C]-11.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt87 Gram
Nettovægt77 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.241 Liter
EAN/UPC5715255124276