Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1802

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 14, Varm udkobling [°C]: 10, Kold indkobling [°C]: -0.3, Kold udkobling [°C]: -5.3, Kapillarrørslængde [mm]: 800

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat80 stk.
Anvendes til produktWater coolers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-0.3 °C
Egenskab
Værdi
Kold udkobling [°C]-5.3 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]14.0 °C
Varm udkobling [°C]10.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt90 Gram
Nettovægt84 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675