Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1801

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -22, Varm udkobling [°C]: -27, Kold indkobling [°C]: -33, Kold udkobling [°C]: -40, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Identisk produkt077B1743
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-33.0 °C
Egenskab
Værdi
Kold udkobling [°C]-40.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional functional
Varm indkobling [°C]-22.0 °C
Varm udkobling [°C]-27.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt85 Gram
Nettovægt81 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233