Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1800

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 5, Varm udkobling [°C]: -1, Kold indkobling [°C]: -26, Kold udkobling [°C]: -36, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktDouble function appliances
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]700 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-26.0 °C
Kold udkobling [°C]-36.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]5.0 °C
Varm udkobling [°C]-1.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Gram
Nettovægt84 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255040972