Termostat, B0
077B1799
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -1.7, Varm udkobling [°C]: -7.7, Kold indkobling [°C]: -8.8, Kold udkobling [°C]: -16.7, Kapillarrørslængde [mm]: 1300
077B1799
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 700 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1300 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -8.8 °C |
| Kold udkobling [°C] | -16.7 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| Varm afrimning [°C] | 3.1 °C |
| Varm indkobling [°C] | -1.7 °C |
| Varm udkobling [°C] | -7.7 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 89 Gram |
| Nettovægt | 84 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |