Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1794

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -15.5, Varm udkobling [°C]: -17.3, Kold indkobling [°C]: -28, Kold udkobling [°C]: -30.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-28.0 °C
Kold udkobling [°C]-30.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-15.5 °C
Varm udkobling [°C]-17.3 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Gram
Nettovægt84 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778