Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1789

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 13, Varm udkobling [°C]: 2.7, Kold indkobling [°C]: 6.8, Kold udkobling [°C]: -5.6, Kapillarrørslængde [mm]: 1219

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1219 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]6.8 °C
Kold udkobling [°C]-5.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]10.0 °C
Middel udkobling [°C]-1.1 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]13.0 °C
Varm udkobling [°C]2.7 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Gram
Nettovægt84 Gram
Volume0.236 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk