Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1783

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 15, Varm udkobling [°C]: 10.5, Kold indkobling [°C]: 10, Kold udkobling [°C]: 4.5, Kapillarrørslængde [mm]: 778

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktWater coolers
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]778 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]10.0 °C
Egenskab
Værdi
Kold udkobling [°C]4.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]15.0 °C
Varm udkobling [°C]10.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt79 Gram
Nettovægt74 Gram
Volume0.262 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk