Termostat, B0
077B1782
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 7.2, Varm udkobling [°C]: 2.7, Kold indkobling [°C]: 0.6, Kold udkobling [°C]: -5, Kapillarrørslængde [mm]: 160
077B1782
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 160 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 0.6 °C |
| Kold udkobling [°C] | -5.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | 4.0 °C |
| Middel udkobling [°C] | -1.0 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 7.2 °C |
| Varm udkobling [°C] | 2.7 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 77 Gram |
| Nettovægt | 72 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162733127 |