Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1781

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 10.8, Varm udkobling [°C]: 6.5, Kold indkobling [°C]: 5, Kold udkobling [°C]: 0, Kapillarrørslængde [mm]: 1220

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat66 stk.
Anvendes til produktIce maker
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1220 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]5.0 °C
Kold udkobling [°C]0.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]7.6 °C
Middel udkobling [°C]3.0 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]10.8 °C
Varm udkobling [°C]6.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt102 Gram
Nettovægt82 Gram
Volume0.358 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens