Termostat, B0
077B1777
Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 11.3, Varm udkobling [°C]: 8.3, Kold indkobling [°C]: -0.5, Kold udkobling [°C]: -2.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1000
077B1777
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Beer coolers |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -0.5 °C |
| Kold udkobling [°C] | -2.5 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 11.3 °C |
| Varm udkobling [°C] | 8.3 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 89 Gram |
| Nettovægt | 84 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696552 |