Termostat, B0
077B1776
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -18, Varm udkobling [°C]: -24, Kold indkobling [°C]: -23, Kold udkobling [°C]: -30, Kapillarrørslængde [mm]: 1200
077B1776
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| Anvendes til produkt | Frysere uden alarm |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | VARM |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1200 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -23.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -30.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | -18.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -24.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 99 Gram |
| Nettovægt | 94 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162602881 |