Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1765

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -9.5, Varm udkobling [°C]: -14.5, Kold indkobling [°C]: -18, Kold udkobling [°C]: -24.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-18.0 °C
Kold udkobling [°C]-24.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-9.5 °C
Varm udkobling [°C]-14.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt85 Gram
Nettovægt80 Gram
Egenskab
Værdi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424642303