Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1764

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -15.5, Varm udkobling [°C]: -21, Kold indkobling [°C]: -26, Kold udkobling [°C]: -33, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-26.0 °C
Kold udkobling [°C]-33.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-15.5 °C
Varm udkobling [°C]-21.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt86 Gram
Nettovægt76 Gram
Egenskab
Værdi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424635831