Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1761

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -7, Varm udkobling [°C]: -14, Kold indkobling [°C]: -19.5, Kold udkobling [°C]: -30, Kapillarrørslængde [mm]: 700

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]700 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-19.5 °C
Kold udkobling [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]-12.5 °C
Middel udkobling [°C]-21.0 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-7.0 °C
Varm udkobling [°C]-14.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt85 Gram
Nettovægt80 Gram
Egenskab
Værdi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194