Termostat, B0
077B1756
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 15.9, Varm udkobling [°C]: 12.5, Kold indkobling [°C]: 2.2, Kold udkobling [°C]: -2.7, Kapillarrørslængde [mm]: 600
077B1756
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 600 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 2.2 °C |
| Kold udkobling [°C] | -2.7 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 15.9 °C |
| Varm udkobling [°C] | 12.5 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 85 Gram |
| Nettovægt | 80 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590796 |