Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1751

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 15, Varm udkobling [°C]: 6, Kold indkobling [°C]: 4, Kold udkobling [°C]: -8.5, Kapillarrørslængde [mm]: 800

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]4.0 °C
Egenskab
Værdi
Kold udkobling [°C]-8.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]15.0 °C
Varm udkobling [°C]6.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424500863