Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1741

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 16, Varm udkobling [°C]: 11.7, Kold indkobling [°C]: 3.2, Kold udkobling [°C]: -2.9, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktFlaskekølere
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]3.2 °C
Kold udkobling [°C]-2.9 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]16.0 °C
Varm udkobling [°C]11.7 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.095 Kilogram
Nettovægt0.09 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428675505