Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1735

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: -1.7, Varm udkobling [°C]: -7.7, Kold indkobling [°C]: -8.8, Kold udkobling [°C]: -16.7, Kapillarrørslængde [mm]: 1300

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]700 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1300 mm
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-8.8 °C
Kold udkobling [°C]-16.7 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretYes
Varm afrimning [°C]3.1 °C
Varm indkobling [°C]-1.7 °C
Varm udkobling [°C]-7.7 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.09 Kilogram
Nettovægt0.085 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616