Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1726

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -8.5, Varm udkobling [°C]: -14, Kold indkobling [°C]: -24, Kold udkobling [°C]: -32, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1200 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-24.0 °C
Kold udkobling [°C]-32.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]-8.5 °C
Varm udkobling [°C]-14.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.09 Kilogram
Nettovægt0.085 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162170281