Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1720

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 5, Varm udkobling [°C]: -9, Kold indkobling [°C]: -0.1, Kold udkobling [°C]: -17, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-0.1 °C
Kold udkobling [°C]-17.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]5.0 °C
Varm udkobling [°C]-9.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428520362