Termostat, B0
077B1663
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 9.2, Varm udkobling [°C]: 3.8, Kold indkobling [°C]: 3.3, Kold udkobling [°C]: -3.3, Kapillarrørslængde [mm]: 450
077B1663
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| Anvendes til produkt | Flaskekølere |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 450 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 3.3 °C |
| Kold udkobling [°C] | -3.3 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| Varm indkobling [°C] | 9.2 °C |
| Varm udkobling [°C] | 3.8 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.076 Kilogram |
| Nettovægt | 0.07 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428973007 |