Termostat, B0
077B1637
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -16, Varm udkobling [°C]: -22.5, Kold indkobling [°C]: -21, Kold udkobling [°C]: -29, Kapillarrørslængde [mm]: 1000
077B1637
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Frysere uden alarm |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -21.0 °C |
| Kold udkobling [°C] | -29.0 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | -16.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | -22.5 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.085 Kilogram |
| Nettovægt | 0.08 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428935180 |