Termostat, B045
077B1473
Varm indkobling [°C]: 5, Varm udkobling [°C]: 1, Kapillarrørslængde [mm]: 600
077B1473
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Water coolers |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Fast indstilling | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | Fixed |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 600 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B045 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With fixed settings |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | 5.0 °C |
| Varm udkobling [°C] | 1.0 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 74 Gram |
| Nettovægt | 70 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696460 |