Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1401

Varm indkobling [°C]: -10, Varm udkobling [°C]: -13, Kold indkobling [°C]: -29, Kold udkobling [°C]: -33, Kapillarrørslængde [mm]: 2500

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat70 stk.
Anvendes til produktFreezer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]737 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]2500 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-29.0 °C
Kold udkobling [°C]-33.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB04
TypebetegnelseWith changeover contact
Varm indkobling [°C]-10.0 °C
Varm udkobling [°C]-13.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt111 Gram
Nettovægt104 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308