Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1400

Varm indkobling [°C]: -6, Varm udkobling [°C]: -11, Kold indkobling [°C]: -25, Kold udkobling [°C]: -33.6, Kapillarrørslængde [mm]: 1372

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat66 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1372 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-25.0 °C
Kold udkobling [°C]-33.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]-14.4 °C
Middel udkobling [°C]-20.6 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB04
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith changeover contact
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]-6.0 °C
Varm udkobling [°C]-11.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt107 Gram
Nettovægt92 Gram
Volume0.358 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens