Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1369

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -15.6, Varm udkobling [°C]: -23.1, Kold indkobling [°C]: -19.7, Kold udkobling [°C]: -28.2, Kapillarrørslængde [mm]: 980

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]980 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-19.7 °C
Kold udkobling [°C]-28.2 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]-17.6 °C
Middel udkobling [°C]-25.6 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]-15.6 °C
Varm udkobling [°C]-23.1 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027889