Termostat, B0
077B1367
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -22.2, Varm udkobling [°C]: -28.3, Kold indkobling [°C]: -25.6, Kold udkobling [°C]: -32.4, Kapillarrørslængde [mm]: 980
077B1367
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 90 stk. |
| Anvendes til produkt | Frysere uden alarm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 980 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -25.6 °C |
| Kold udkobling [°C] | -32.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | -23.9 °C |
| Middel udkobling [°C] | -30.3 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| Varm indkobling [°C] | -22.2 °C |
| Varm udkobling [°C] | -28.3 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.085 Kilogram |
| Nettovægt | 0.08 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027865 |