Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1352

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -22.8, Varm udkobling [°C]: -29.6, Kold indkobling [°C]: -26.3, Kold udkobling [°C]: -33.9, Kapillarrørslængde [mm]: 980

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]980 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-26.3 °C
Kold udkobling [°C]-33.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Egenskab
Værdi
Middel indkobling [°C]-24.5 °C
Middel udkobling [°C]-31.7 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]-22.8 °C
Varm udkobling [°C]-29.6 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711