Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1331

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -0.4, Varm udkobling [°C]: -9, Kold indkobling [°C]: -6.8, Kold udkobling [°C]: -17.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1822

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat80 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1822 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-6.8 °C
Kold udkobling [°C]-17.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Middel indkobling [°C]-3.5 °C
Middel udkobling [°C]-13.0 °C
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]-0.4 °C
Varm udkobling [°C]-9.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.091 Kilogram
Nettovægt0.085 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513