Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1329

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 12.5, Varm udkobling [°C]: 9, Kold indkobling [°C]: 7.5, Kold udkobling [°C]: 3.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1016

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produktFlaskekølere
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1016 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]7.5 °C
Kold udkobling [°C]3.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]12.5 °C
Varm udkobling [°C]9.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.092 Kilogram
Nettovægt0.085 Kilogram
Volume0.236 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424027490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens