Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1277

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -16.4, Varm udkobling [°C]: -20.1, Kold indkobling [°C]: -21.5, Kold udkobling [°C]: -25.6, Kapillarrørslængde [mm]: 960

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]960 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KlemmerKLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-21.5 °C
Kold udkobling [°C]-25.6 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Middel indkobling [°C]-18.9 °C
Middel udkobling [°C]-22.8 °C
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]-16.4 °C
Varm udkobling [°C]-20.1 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028800