Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1191

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 5.9, Varm udkobling [°C]: 0.4, Kold indkobling [°C]: 1.8, Kold udkobling [°C]: -4.5, Kapillarrørslængde [mm]: 620

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat96 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionMIDDEL
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]620 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]1.8 °C
Kold udkobling [°C]-4.5 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Middel indkobling [°C]3.9 °C
Middel udkobling [°C]-2.0 °C
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
Varm indkobling [°C]5.9 °C
Varm udkobling [°C]0.4 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.085 Kilogram
Nettovægt0.08 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424036942